Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (max) (VDC) 760, 1000

  • Courant nominal (max) (A) 10, 20, 30, 40, 50, 60

Caractéristiques du corps

  • Poids (g) 220, 550, 680, 1180, 1200

  • Poids (oz) 7,76, 23,98, 19,4, 41,62, 42,32

  • Orientation du produit  Vertical

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur châssis

Dimensions

  • Largeur (mm) 30, 31, 36

  • Largeur (in) 1.18, 1.22, 1.41

  • Longueur (mm) 98, 115, 170, 180, 200, 240

  • Longueur (in) 3.85, 4.52, 6.69, 7.08, 7.87, 9.44

  • Hauteur (mm) 78, 95, 122, 141, 152, 182

  • Hauteur (in) 3.07, 3.74, 5.55, 7,16, 5,98, 4,8

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Méthode de refroidissement  Convection naturelle

Normes de l’industrie

  • Certifié pour  IEC 60938-3

  • Niveau de pollution  Capteur de position linéaire PD2

  • Indice IP  IP00

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PA3-RR

Documents associés
Aucun document disponible.