Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'extrémité d'entrée  Bloc de jonction, Jeu de barres

  • Type de terminaison de sortie  Bloc de jonction, Jeu de barres

Caractéristiques électriques

  • Courant nominal de court-circuit (kA) 100

  • Catégorie de surtension  III

  • Tension de fonctionnement (max) (VAC) 480

  • Courant d'entrée de l'entraînement du moteur (A) 10, 33, 42, 50, 67, 81, 99, 120, 160, 190, 232, 271, 328, 403, 25,1, 12,5, 17,5

  • Puissance de charge nominale (kW) 4, 11, 15, 19, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 200, 5,5, 7,5

Caractéristiques du corps

  • Poids (g) 9000, 10000, 13000, 15000, 16000, 18000, 20000, 21000, 24000, 26000, 29000, 37000, 43000, 46000, 49000, 85000, 91000, 99000, 103000, 111000, 114000, 122000, 136000, 144000

Fixation mécanique

  • Type de montage  Fixation murale

Dimensions

  • Largeur (mm) 185, 250, 280, 450

  • Largeur (in) 11,02, 17,71, 7,28, 9,84

  • Longueur (mm) 349, 350, 402, 403, 468, 523, 631, 633

  • Longueur (in) 15,82, 13,74, 20,59, 24,92, 18,42, 13,77, 24,84, 15,86

  • Hauteur (mm) 170, 185, 190, 220, 230, 248, 380, 385, 495, 498

  • Hauteur (in) 9,76, 8,66, 6,69, 14,96, 9,05, 15,15, 19,48, 7,48, 7,28, 19,6

Conditions d’utilisation

  • Type d'entraînement moteur compatible  Redresseur à diodes à 6 impulsions et SCR

  • Tension nominale et rendement  >98 %

Fonctionnement/Application

  • Taux de distorsion harmonique à la puissance nominale (%) 10 – 15

  • Méthode de refroidissement  Convection naturelle, Refroidissement dynamique par air

  • Altitude de fonctionnement (max) (m) 2000

Normes de l’industrie

  • Certifié pour  EN 61558-2-20, UL/EN 61800-5-1

  • Niveau de pollution  Capteur de position linéaire PD2

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-2

  • Indice IP  IP00, IP20

Autre

  • Code de la taille du cadre  A, B, C, D, E, F, G

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PA8-F3446

Documents associés
Aucun document disponible.