Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de filtre
DPST
-
Degré de filtration
Inducteur et condensateur
-
Exigences en matière de filtrage
Non filtré
-
Type de terminaison de sortie
Bloc de jonction, FASTON
-
Self de terre
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Inductance L1 (µH)
0,78, 10,9, 4,4, 0,32, 1,7
-
Catégorie de surtension
II
-
Capacité Cx1
220
-
Capacité Cy1
1,5
-
Capacité Cy2
0,47
-
Courant nominal (max) (A)
1, 2, 4, 6, 10
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (µA)
280, 0
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (µA)
160, 0
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
147, 148, 153, 154
-
Poids (oz)
5,18, 5,22, 5,39, 5,43
Dimensions
-
Largeur
49.8 mm [ 1.96 in ]
-
Longueur
32 mm [ 1.25 in ]
-
Hauteur
93 mm [ 3.66 in ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8 1986, EN 60320, EN 60601-1, EN 60939, EN 60950, UL 1283, UL 544
-
Niveau de pollution
Capteur de position linéaire PD2
-
Indice IP
IP40
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PC9-F9290