Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'extrémité d'entrée  Bornage fileté

  • Type de terminaison de sortie  Bornage fileté

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (max) (VDC) 650

  • Courant nominal (max) (A) 10, 16, 32, 63, 100, 200

  • Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA) 2.3, 4.9, 23, 49, 0,49

Caractéristiques du corps

  • Poids (g) 15, 34, 70, 78, 79, 103, 145, 160, 192, 268

  • Poids (oz) .52, 1.19, 2.46, 5.11, 9.45, 6,77, 3,63, 2,78, 2,75, 5,64

Dimensions

  • Largeur (mm) 15, 20, 25, 32, 38

  • Largeur (in) .59, .78, .98, 1.25, 1.49

  • Longueur (mm) 57, 75, 82, 96, 99, 113, 130, 133, 147

  • Longueur (in) 2.24, 2.95, 3.22, 3.77, 3.89, 4.44, 5.11, 5.23, 5.78

  • Hauteur (mm) 15, 20, 25, 32, 38

  • Hauteur (in) .59, .78, .98, 1.25, 1.49

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Méthode de refroidissement  Convection naturelle

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP00

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Autre

  • Classe de condensateur  Capteur de position linéaire Y4

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PD5-F756

Documents associés
Aucun document disponible.