Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les séries d'accéléromètres 1201 et 1201F sont parmi les accéléromètres de test de sécurité automobile les plus utilisés dans les zones de déformation. Les accéléromètres sont dotés de la prochaine évolution de la technologie des capteurs MEMS piézorésistifs de TE Connectivity. Ils disposent d'une quantité optimale d'amortissement des gaz internes pour une résistance exceptionnelle aux chocs et une réponse d'amplitude plate jusqu'à des fréquences supérieures à 6000 Hz (gammes 1000 g et 2000 g). Les accéléromètres sont disponibles dans des gammes allant de ±50 g à ±2000 g et présentent une configuration en pont intégral avec une impédance nominale de 4000 Ω qui offre un temps de préchauffage rapide et une dérive minimale, bien supérieure à celle des capteurs concurrents sur le marché. Les accéléromètres possèdent un boîtier robuste et un câble blindé à faible bruit, spécialement conçu pour les tests dans les zones de déformation. Le modèle 1201 est conçu pour un montage par adhésif, tandis que le modèle 1201F possède une bride intégrée pour pouvoir être monté à l'aide des vis à tête cylindrique #2-56 fournies. Les accéléromètres des séries 1201 et 1201F sont entièrement enrobés de Stycast pour une protection IP65 sur toute la plage de température de fonctionnement de -20 °C à +85 °C. TE Connectivity fournit également les données d'étalonnage dans un format Excel facile à utiliser, ce qui permet aux utilisateurs qui traitent de gros volumes de télécharger rapidement les informations d'étalonnage pour chaque capteur installé.

Avantages

  • Accéléromètres de crash test à réponse CC
  • Capteur MEMS piézorésistif de nouvelle génération
  • Gammes de ±50 g à ±2 000 g
  • Conçu pour les tests exigeants en zone déformable
  • Conforme à la norme SAE-J211
  • Standard < 40 mV ZMO
  • Linéarité < 1 %
  • Protection contre les chocs de 10 000 g
  • Excitation de 2 à 10 V CC
  • Certifié IP-65
  • Amortissement des gaz optimal
  • Câble à faible bruit et durable
barre orange

Applications

  • Test des zones de déformation
  • Tests de sécurité automobile
  • Tests d’impacts et de chocs
  • Tests de chute transitoire
  • Tests d’impact de casque

Autres capteurs auto de test de collision

    

FAQ

Foire aux questions

Qu’est-ce qu’un accéléromètre ?

Les accéléromètres mesurent l’accélération ou la vibration d’un appareil ou d’un système. Physiquement, l’accéléromètre peut être considéré comme simplement un poids sur un ressort relié à un cadre. Lorsque le cadre est déplacé, la masse reste au repos jusqu’à ce que le ressort, étiré, puisse exercer suffisamment d’énergie sur la masse pour la faire bouger.

 

Quelle est la différence entre les accéléromètres piézoélectriques (PE), piézorésistifs (PR) et à capacité variable (VC) ?
Le mot « piézo » vient du mot grec « piezein » qui signifie appuyer ou presser. Dans ce cas, il s’agit d’une caractéristique de base du matériau ; lorsqu’ils sont pressés ou soumis à une force, les matériaux piézoélectriques (PE) développent une charge électrique et les matériaux piézorésistifs (PR) présentent un changement de résistance. Les capteurs à capacité variable (VC) sont essentiellement des accéléromètres qui dérivent la mesure d’accélération d’un changement dans la capacité d’une masse sismique se déplaçant entre deux plaques de condensateur parallèles. Il s’agit des principes de fonctionnement de la plupart des accéléromètres utilisés aujourd’hui.

 

À quoi fait référence le terme amortissement dans les accéléromètres piézorésistifs ?
En fournissant un espace étroit entre deux grandes plaques mobiles, l’air est déplacé, et ce déplacement ralentit le mouvement de la masse, amortissant ainsi le mouvement. Si l’écart n’est pas bien contrôlé, l’accéléromètre piézorésistif peut être soit grossièrement sous-amorti, soit sur-amorti. Le problème avec l’amortissement excessif est la perte de bande passante utile du capteur. Pour les appareils sous-amortis, l’accéléromètre est plus sujet à la distorsion et à la rupture du signal lorsqu’il est excité près de la réponse maximale. Par exemple, un appareil avec un Q de 10 indiquera un gain 10 fois supérieur à la résonance et une entrée d’accélération de 1 g excitera la masse sismique à 10 g.

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble intégré

Caractéristiques électriques

  • Sortie sans accélération (mV) ±40

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 2 – 10

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±.1

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-800 à 0-3 000

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Aluminium anodisé

  • Poids  2.5 g [ .087 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Adhésif

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP65

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 1

  • Plage d'accélération (±) (g) 50, 100, 200, 500, 1000

  • Sensibilité (mV/g) .15, .4, .9, 2

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PPA0001

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue