Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Fonctionnant avec une tension d’alimentation de ±12 ou ±15 VCC, le LVM-110 fournit une gamme complète de sorties de tension continue à faible bruit, unipolaires et bipolaires, sélectionnables.  Conçu pour être compatible avec la plupart des transducteurs LVDT et RVDT, le LVM-110 fonctionnera avec 5 et 6 appareils de connexion électrique. Cette polyvalence est due à la grande variété de fréquences d’excitation sélectionnables et à un courant d’excitation généreux de 20 mA, permettant un fonctionnement avec des impédances d’entrée de transducteur aussi basses que 150 Ohms. La fonction maître/esclave (sélectionnable par commutateur DIP) permet la synchronisation de plusieurs conditionneurs afin d’éviter les fréquences de battement et la diaphonie entre les transducteurs. Le besoin d’ajustement de la correction de phase est éliminé grâce à la démodulation synchronisée à la somme des sorties LVDT/RVDT. 

Avantages

  • Conditionneur de signal OEM à faible coût
  • Conception de circuit imprimé très compact et ouvert
  • Plusieurs options de sortie unipolaire et bipolaire
  • Gain et excitation sélectionnables par commutateur DIP
  • Fréquences d’excitation de 2,5, 5, 8 et 10 kHz
  • Potentiomètres de réglage du zéro et de la portée
  • Capacité maître/esclave
  • Connexions de bord de carte ou de barrette à cloisons
  • Fonctionne avec des LVDT et des RVDT à très faible impédance d’entrée 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'affichage  Aucun

Caractéristiques électriques

  • Exigences en matière de tension (VDC) ’-15 – 15, ’-12 – 12

  • Tension d'excitation (Vrms) 3

Caractéristiques du signal

  • Nombre de canaux  1

  • Fréquence d'excitation (kHz) 2.5 – 10

Fixation mécanique

  • Type de montage  Bord de carte ou bornier

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -1 – 55 °C [ 30 – 131 °F ]

Autre

  • Type de transducteur  LVDT ou RVDT avec 5 ou 6 fils

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PSI0006

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit