Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques électriques
-
Exigences en matière de tension (VAC)
100 – 240
-
Tension d'excitation (Vrms)
1, 3
Caractéristiques du signal
-
Exigences en matière de fréquence (Hz)
47 – 63
-
Nombre de canaux
2
-
Fréquence d'excitation (kHz)
2.5 – 10
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur panneau DIN 1/4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
0 – 55 °C [ 32 – 131 °F ]
Autre
-
Type de transducteur
LVDT ou RVDT avec 5 ou 6 fils
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PSI0007