Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques électriques
-
Exigences en matière de tension (VDC):
9 – 30
-
Tension d'excitation (Vrms):
3
Caractéristiques du signal
-
Nombre de canaux :
1
-
Fréquence d'excitation (kHz):
7.5
Caractéristiques du corps
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 75 °C [ -4 – 167 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
4 – 20 mA
Normes de l’industrie
-
Sortie numérique :
RS-485
Autre
-
Type de transducteur :
Demi-pont LVRT