Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le conditionneur de signal MMX LVDT peut être localisé jusqu’à 30 mètres de distance pour faciliter le fonctionnement du LVDT dans des environnements extrêmes.  Grâce à une routine d'étalonnage à portée de main et pratiquement sans effort, l'EAZYCAL™ permet de gagner du temps et de l'argent en éliminant les réglages répétitifs du zéro et de la course des potentiomètres associés aux conditionneurs de signaux analogiques classiques. À l’aide de deux boutons-poussoirs facilement accessibles sur le panneau avant, les étalonnages sont effectués numériquement en quelques secondes seulement. Un indicateur d’état intuitif à 4 LED à séquençage guide l’opérateur tout au long du processus d’étalonnage et fournit une rétroaction infaillible pour assurer l’intégrité de l’étalonnage. Des instructions d’étalonnage complètes et un schéma de connexion sont présents sur le panneau latéral pour plus de simplicité. 

Avantages

  • Calibrage du bouton-poussoir en quelques secondes
  • Entrée nominale CC 15-30 V
  • Sortie CC 0-10 V
  • Boîtier de mini-module à haut impact/ignifuge avec montage sur rail DIN
  • Plage de fonctionnement de 0-70 °C
  • Synchronisation d’excitation maître/esclave (jusqu’à 10) pour les applications multicanaux 
  • Élimine les réglages répétitifs du zéro et de la course
  • Gain de temps et d’argent
  • Idéal pour les installations exigeantes dans les espaces et les environnements industriels difficiles 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'affichage  Aucun

Caractéristiques électriques

  • Exigences en matière de tension (VDC) 15 – 30

  • Tension d'excitation (Vrms) 3

Caractéristiques du signal

  • Nombre de canaux  1

  • Fréquence d'excitation (kHz) 2.5

Caractéristiques du corps

  • Poids (g) 66

Fixation mécanique

  • Type de montage  DIN 1, DIN 3

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  0 – 70 °C [ 32 – 160 °F ]

Autre

  • Type de transducteur  LVDT

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PSI0013

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue