Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Résistant aux flammes pour une protection des équipements très fiable jusqu'à 960 °C GWEPT, testé selon la norme AS/NZS/ICE 61439-5

Le couvercle de sol pour la protection des équipements BT de TE Connectivity (TE) est conçu pour protéger vos connexions des environnements difficiles.  Le couvercle est moulé en polypropylène stabilisé aux UV, entièrement ininflammable et résistant à la propagation des flammes. Il procure une protection interne très fiable des équipements URD et permet de protéger davantage l'environnement extérieur afin de prévenir les feux de forêt et de brousse.

 

Les couvercles de sol pour la protection des équipements BT sont compatibles avec tous les produits équivalents du marché, ce qui permet d'effectuer facilement les travaux de mise à niveau et de rénovation que ce soit en termes de résistance ou de conformité aux exigences en matière d'inflammabilité. La partie supérieure large peut accueillir tous les appareillages TAPPAT de TE et autres extrémités URD permettant ainsi une installation rapide. Sa base et ses coins striés offrent une excellente résistance structurelle et une stabilité exceptionnelle.

Les couvercles sont personnalisables avec un logo et des informations pour faciliter l’identification du réseau. Ils peuvent être empilés pour gagner de l'espace lors du transport/stockage et, grâce à leur fonction anti-brouillage, les pièces du dessus peuvent être facilement retirées l'une de l'autre pour l'installation et le désassemblage.

 

Ils existent avec différentes options de base et de partie supérieure. La partie supérieure du couvercle peut être ventilée et contenir des déflecteurs internes pour empêcher toute infiltration d’eau et réduire aussi la condensation. La base du couvercle est disponible avec une multitude de types de vis en acier inoxydable pour une protection renforcée.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Fabriqué à partir d'un matériau non inflammable conforme à la norme GW la plus stricte (960°C)
  • Excellente résistance structurelle et stabilité exceptionnelle avec sa base et ses coins striés.
  • Compatible avec tous les produits équivalents du marché pour une mise à niveau et une rénovation simplifiées
  • Facilite l'identification grâce à un logo et des informations personnalisés
  • Protection contre les bourrages pour empiler et simplifier le transport
  • Existe en option ventilée avec déflecteurs internes pour réduire la condensation et empêcher la pénétration d’eau
barre grise
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : Les couvercles de TE sont-ils intégralement testés ?
Réponse : Oui, la gamme de couvercle est entièrement testée et conforme à la norme AS/NZS/IEC 61439-5. Les produits finis sont également testés et conformes à la norme IEC 60695-2-11 selon l'indice d’inflammabilité du test au fil incandescent le plus élevé, à savoir 960 °C. (GWEPT) Testé pour 5 000 h d'exposition aux UV et 3 000 h d'exposition aux UVB pour garantir la stabilité du matériau dans les environnements extérieurs difficiles.

 

Question : Puis-je ajouter un logo ou un numéro d’urgence aux couvercles ?
Réponse : Oui, chaque article peut être personnalisé et des détails spécifiques peuvent être inscrits. Contactez votre représentant TE pour discuter plus en détail de vos besoins.

 

Question : Les couvercles sont-ils fournis avec du matériel d’installation ?
Réponse : Nous proposons 2 options : avec ou sans visserie.

 

Question : Les couvercles sont-ils disponibles dans une autre couleur ?
Réponse : Des couleurs personnalisées sont envisageables. Contactez votre représentant TE pour discuter plus en détail de vos besoins.

 

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Appliqué à froid installation sous tension

  • Type de capot isolant  Boulon, Couvercle

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 1

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir, Vert

  • Matériau  Polymère

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -20 – 110

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Distribution

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PT-PB

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue