Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Avec plus de 27 ans de fiabilité et de savoir-faire éprouvées, TE a conçu des capteurs SpO2 d’une flexibilité inégalable pour s’adapter à plusieurs options de longueur d’onde.  Notre aptitude à fournir des composants et des ensembles complets de capteurs fait de nous un partenaire de premier plan pour les applications d’oxymétrie de pouls qui nécessitent des degrés élevés de précision, de durabilité et de performance. Les ensembles émetteurs de la série ELM-4000 sont spécialement conçus pour les applications médicales où la sélection de la longueur d’onde maximale est une exigence clé. Le matériau de la source d’émission est du GaAIAs associé à du GaAIP avec lentille époxy transparente.

 

AVANTAGES

  • Double disque 
  • Construction d’un cadre en plomb
  • Époxy transparent
  • Faible coût
  • LED rouge de longueur d’onde maximale de 660 nm ±3 nm
  • Trois choix de longueurs d’onde IR

APPLICATIONS

  • Oxymétrie de pouls
  • Capteurs doigt/oreille
  • Bande jetable ou papillon  
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Émetteur photo-optique

  • Boîtier du capteur  Cadre en plomb

Caractéristiques du signal

  • Plage de longueur d'onde (nm) 660, 880, 905, 940

Dimensions

  • Largeur (mm) 1,9

  • Longueur (mm) 5.1

  • Hauteur (mm) 4.4

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTO0001

Documents associés