![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/photooptic-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Capteurs d’oxymétrie de pouls pour mesurer le taux de SpO₂.
De la surveillance des patients dans les hôpitaux, aux objets personnels connectés ou pour les applications de soins à domicile, TE propose des capteurs et des composants photooptiques pour mesurer de manière non invasive le niveau d’oxygénation du sang (SpO₂). Avec une fiabilité et une expertise reconnues depuis plus de 27 ans, TE a mis au point des capteurs SpO2 dotés d’une polyvalence inégalée pour pouvoir utiliser les différentes options de longueur d’onde. Notre aptitude à pouvoir fournir à la fois des composants et des boîtiers complets de capteurs optiques fait de nous le leader pour les applications d’oxymétrie de pouls qui exigent une précision, une durabilité et des performances élevées.
Caractéristiques du produit :
Principales capacités des photodétecteurs de TE
- Émetteurs et détecteurs miniatures et peu coûteux, comprenant des modèles avec technologie de montage en surface (CMS)
- Photoémetteurs avec lentille époxy transparente à double entraînement
- Quatre choix standard de longueur d’onde LED IR : 880 nm, 905 nm, 910 nm et 940 nm
- Des assemblages de détecteurs très performants et offrant des réponses rapides
- Boîtiers de capteurs optiques biocompatibles
- Capteurs d’oxymétrie de pouls jetables sans latex
- Conception avec des coussins légers et souples assurant le confort du patient
- Fabrication à valeur ajoutée, extensible - capacité à fournir un composant ou un capteur d’oxymétrie de pouls complet (capteurs réutilisables et jetables)
- Modèles de capteurs d’oxymétrie de pouls à pincement de doigt faciles à nettoyer
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)