Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Émetteur photo-optique
-
Boîtier du capteur
CMS
Caractéristiques du signal
-
Plage de longueur d'onde (nm)
630, 660, 890, 905
Dimensions
-
Largeur (mm)
1,3
-
Longueur (mm)
4
-
Hauteur (mm)
4.8
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-PTO0006