Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Liste de produits
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Disponible depuis
Le transducteur submersible PVDF/PTFE de la série AST4530 est construit à l’aide d’un matériau PVDF durable et d’un diaphragme en PTFE pour des applications soumises à des turbulences comme à bord des navires, des wagons ou bien encore dans des réservoirs. Les signaux de sortie en tension et 4-20mA permettent aux utilisateurs de réaliser des connexions avec des applications de transmission à faible consommation de courant ou longue distance. L’AST4530 est certifié : CSA157 pour une utilisation dans des zones à sécurité intrinsèque avec une barrière approuvée ; ANSI/ISA 12.27.01 (soudure unique) ; ATEX / IECEx Ex ia IIB T4 Ga (Ta = 0°C à 60°C). CAN/CSA C22.2 No 60079-0:11, ANSI/ISA 60079-0:09, CAN/CSA E60079-11:02, ANSI/ISA 60079-11:11, CAN/CSA C22.2N.157-92, (6e édition).
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info