Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Capot installé en usine
Avec
-
Nombre de positions
19
-
Contacts préchargés
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau du joint torique
Fluorosilicone
-
Matériau de placage du boîtier
Nickel sans électrode
-
Matériau du boîtier
Aluminium
-
Type de matériau de l'isolant
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Hermétique
Oui
Dimensions
-
Longueur de l'ensemble (mm)
521,34, 318,14, 89,54, 165,74, 622,94, 4585,34, 1513,2, 470,54, 3061,34
-
Longueur de l'ensemble (in)
180,525, 120,525, 18,525, 20,525, 12.525, 24,525, 6.525, 3.525, 59,575
-
Dimension du fil (mm²)
.08, .05
-
Dimension du fil (AWG)
28, 30
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion
Déconnexion rapide push-pull
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
-
Maintien de la connexion
Avec
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier
Boîtier métallique
-
Système de connecteur
Fil à fil
-
Étanche
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de connecteur
Fiche
-
Type de boîtier
Métal
Conditions d’utilisation
-
Indice de protection contre l'eau
IP68
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-67 – 392
Caractéristiques de l’emballage
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1
-
Type de contact
Broche
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-QCM-019PC