Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Capot installé en usine
Avec
-
Nombre de positions
19
-
Contacts préchargés
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau du joint torique
Fluorosilicone
-
Matériau de placage du boîtier
Nickel sans électrode
-
Matériau du boîtier
Aluminium
-
Type de matériau de l'isolant
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Hermétique
Oui
Dimensions
-
Épaisseur du panneau (recommandée)
6.35 mm [ .25 in ]
-
Longueur de l'ensemble (mm)
623,6, 928,37, 468, 166,37, 114,05, 2013,97, 4582,8, 313,94, 318,77, 1334,8, 315,6, 163,2
-
Longueur de l'ensemble (in)
12,36, 18,425, 12,55, 6,55, 36,55, 12,425, 52,55, 79,29, 4,49, 180,425, 6,425, 24,55
-
Dimension du fil (mm²)
.08, .05
-
Dimension du fil (AWG)
28, 30
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion
Déconnexion rapide push-pull
-
Type de montage
Montage panneau
-
Maintien de la connexion
Avec
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier
Boîtier métallique
-
Système de connecteur
Fil à panneau
-
Étanche
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de connecteur
Connecteur
-
Type de boîtier
Métal
Conditions d’utilisation
-
Indice de protection contre l'eau
IP68
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-67 – 392
Caractéristiques de l’emballage
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1
-
Type de contact
Support
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-QCM-19RC