Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier
Boîtier métallique
-
Système de connecteur
Fil à panneau
-
Étanche
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de connecteur
Connecteur
-
Type de boîtier
Métal
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
44
-
Contacts préchargés
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau du joint torique
Fluorosilicone
-
Matériau de placage du boîtier
Nickel sans électrode
-
Matériau du boîtier
Aluminium
-
Type de matériau de l'isolant
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Hermétique
Oui
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1
-
Type de contact
Support
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion
Déconnexion rapide push-pull
-
Type de montage
Montage panneau
-
Maintien de la connexion
Avec
Dimensions
-
Longueur de l'ensemble (mm)
468, 928,37, 620,4, 166,37, 210,82, 214,12, 4582,8, 514,1, 163,2
-
Longueur de l'ensemble (in)
18,425, 6,55, 36,55, 20,24, 8,43, 180,425, 6,425, 24,425, 8,3
-
Épaisseur du panneau (recommandée)
6.35 mm [ .25 in ]
-
Dimension du fil (mm²)
.05
-
Dimension du fil (AWG)
30
Conditions d’utilisation
-
Indice de protection contre l'eau
IP68
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-67 – 392
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-67 – 392
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Caractéristiques de l’emballage
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-QCM-44RC