Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Capot
-
Type de produit
Blindé
-
Étanche
Non
-
Type de dispositif de raccordement
Embout à sertir
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
15, 26
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble
180°, 45°
-
Matériau
Zinc
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion
Vis de calage
-
Taille du filetage
4-40 UNC, M3
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps
Droit
-
Forme de connecteur compatible
En forme de D
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles
2
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-R131-D1A