Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Capot

  • Type de produit  Blindé

  • Étanche  Non

  • Type de dispositif de raccordement  Embout à sertir

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  25

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°, 45°

  • Matériau  Zinc

Fixation mécanique

  • Type de maintien de la connexion  Vis de calage

  • Taille du filetage  4-40 UNC, M3

Caractéristiques du boîtier

  • Orientation du corps  Droit

  • Forme de connecteur compatible  En forme de D

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Tailles de boîtiers compatibles  3

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-R131-D1B

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue