Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Rebord  Oui

  • Exigences pour l'adhésif  Adhésif acheté séparément, Précouche adhésive

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Élastomère modifié résistant aux fluides, Fluoro-élastomère modifié, Fluoropolymère flexible, NBCCS, Polyoléfine semi-rigide modifiée

  • Code des matériaux  50, 51, 55, 71, 770, 780

  • Code du matériau  10, 20, 30, 300, 770, 780

Caractéristiques du boîtier

  • Orientation du corps  Droit

Dimensions

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 14.2, 17.5, 22.4, 26.4, 34, 38.1, 47.8, 57.2

  • Diamètre intérieur avant rétreint (in) .56, .69, .88, 1.04, 1.34, 1.5, 1.88, 2.25

  • Diamètre de câble compatible (max) (mm) 6, 7, 8, 9, 9.5, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

  • Diamètre de câble compatible (max) (in) .23, .27, .314, .35, .37, .39, .43, .47, .55, .63, .71, .78, .86, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.25, 1.33, 1.41, 1.49

  • Diamètre extérieur du connecteur ou capot (mm) 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43

  • Diamètre extérieur du connecteur ou capot (in) .55, .62, .63, .71, .79, .87, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.26, 1.34, 1.42, 1.5, 1.57, 1.69

  • Diamètres de câble compatibles (mm) 8.1 – 23, 4.8 – 17, 17.5 – 36, 22.9 – 54.6, 12.7 – 29, 13.2 – 29, 22.4 – 43

  • Diamètres de câble compatibles (in) .882 – 1.693, .902 – 2.15, 8.1 – 24, .689 – 1.417, .5 – 1.142, .52 – 1.142, 4.8 – 18

Conditions d’utilisation

  • Performance en matière d'inflammabilité  Ignifuge

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 150, -55 – 175, -65 – 200, -55 – 135, '-55 – 125

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -67 – 347, -85 – 392, '-67 – 302, -67 – 257, -67 – 275

  • Résistance et protection  Chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN), Exposition à long terme aux fluides à haute température, Immersion à long terme aux fluides à haute température

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  AS SAE81765/1 type II, Aucun, SAE AS I 81765/1, type I, SC-X-15111, SC-X-15112

Autre

  • Code de la pièce moulée  202

  • Code de l'adhésif  164, 180, 42, 86

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-R21-56701

Documents associés
Aucun document disponible.