Embouts HS à profil bas : moulés par soufflage, minces, avec languette, droits
Embouts thermorétractables à profil bas, moulés par soufflage, avec une transition droite et une languette. S’utilise en conjonction avec les adaptateurs TE pour fournir un support pour les systèmes de faisceaux utilisant des raccords circulaires minces.
Plage de température de fonctionnement (°C)-55 – 150, -55 – 175, -65 – 200, -55 – 135, '-55 – 125
Plage de température de fonctionnement (°F)-67 – 347, -85 – 392, '-67 – 302, -67 – 257, -67 – 275
Résistance et protection Chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN), Exposition à long terme aux fluides à haute température, Immersion à long terme aux fluides à haute température
Normes de l’industrie
Normes compatibles AS SAE81765/1 type II, Aucun, SAE AS I 81765/1, type I, SC-X-15111, SC-X-15112