Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Rebord
Non
-
Exigences pour l'adhésif
Adhésif acheté séparément, Précouche adhésive
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Élastomère modifié résistant aux fluides, Fluoro-élastomère modifié, Polyoléfine semi-rigide modifiée
-
Code des matériaux
50, 51, 71
-
Code du matériau
10, 20, 30
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps
Droit
Dimensions
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
12.7, 20.8, 22.1
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.5, .82, .87
-
Diamètre de câble compatible (max) (mm)
3, 3.5, 4, 4.5, 5
-
Diamètre de câble compatible (max) (in)
.11, .13, .15, .17, .19
-
Diamètre extérieur du connecteur ou capot (mm)
20, 22
-
Diamètre extérieur du connecteur ou capot (in)
.79, .87
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 150, -55 – 135
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
'-67 – 302, -67 – 275
-
Résistance et protection
Exposition à long terme aux fluides à haute température, Immersion à long terme aux fluides à haute température
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
AS SAE81765/1 type II, SC-X-15111, SC-X-15112
Autre
-
Code de la pièce moulée
202
-
Code de l'adhésif
164, 86
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-R21-5670145