Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Dimensions

  • Diamètre de câble compatible (max) (mm) 22, 34, 8, 36, 43, 5, 10, 30, 6, 20, 12, 24, 7, 26, 46, 14, 18, 49, 32, 38, 40, 11, 28, 16, 9

  • Diamètre de câble compatible (max) (in) .196, .63, 1.33, 1.57, .55, .94, .23, 1.69, .236, .35, .71, 1.41, .86, 63, 1.18, 1.02, .78, 1.49, .47, 1.25, .433, 1.92, .314, 43, .31, 1.81, .39, .43, .27, 1.1

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 42.7, 13.7, 16, 17, 37.8, 30, 28.4, 47, 36, 24.6, 38.9, 12.7, 22.6, 66, 30.5, 16.5, 20.3, 19.3, 10.7, 24, 26.2, 31, 9.6, 51.8

  • Diamètre intérieur avant rétreint (in) .89, .945, 2.6, 1.12, .54, .8, .42, .65, 1.53, 1.2, 1.68, 2.04, .97, .94, 1.22, 1.03, .67, 1.42, .76, 1.85, 1.18, .38, .63, .5, 1.49

  • Diamètre extérieur du connecteur ou capot (mm) 24, 9, 49, 12, 43, 46, 40, 11

  • Diamètre extérieur du connecteur ou capot (in) .47, 1.93, 1.57, 1.7, 1.81, .43, .354, .944

  • Diamètres de câble compatibles (mm) 19.6 – 54.1, 7.4 – 25.4, 16 – 48.3, 26.9 – 71.4, 8.6 – 26.2, 9.4 – 27.2, 5.3 – 17.8, 6.6 – 20.3, 3.8 – 11.9

  • Diamètres de câble compatibles (in) .291 – 1, .059 – 2.811, .15 – .469, .772 – 2.13, .37 – 1.071, .26 – .8, .209 – .701, .63 – 1.9, .339 – 1.031

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Polyoléfine modifiée flexible, Élastomère modifié résistant aux fluides, Fluoro-élastomère modifié, Matériel à faible risque d’incendie, Polyoléfine semi-rigide modifiée

  • Code des matériaux  4, 100, 12, 3, 25

  • Code du matériau  10, 200, 100, 25

Conditions d’utilisation

  • Performance en matière d'inflammabilité  Faible risque d’incendie

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -75 – 150, -30 – 105, -55 – 135

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -75 – 150, -30 – 105, -55 – 135

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -22 – 221, -103 – 302, -67 – 275

  • Résistance et protection  Immersion à long terme aux fluides à haute température, Exposition à long terme aux fluides à haute température, Exposition occasionnelle aux fluides

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  SAE AS I 81765/1, type I, DEF Std 59-97 numéro 3 type DD, BS-G-198-5-DF, BS-G-198-5-DE, MIS-34867, DEF Std 59-97 numéro 3 type DF, SAE AS81765/1 type II, BR1326 répertorié classe G, UL 224, fichier E85381, BS-G-198-5-DD, DEF Std 59-97 numéro 3 type DE, IEC 62329-3-101, VG95343 parties 6,7,8 et 9, SAE AS81765/4, SAE AS I 81765/1, type II, SAE AS81765/1 type I, BS-G-198-5-DA, SAE AS I 81765/4, DEF Std 59-97 numéro 3 type DA, IEC 62329-3-102, VG95343 parties 29 et 30

Fonctionnalités de configuration

  • Rebord  Non

  • Exigences pour l'adhésif  Adhésif acheté séparément, Précouche adhésive

Caractéristiques du boîtier

  • Orientation du corps  Droit

Autre

  • Code de la pièce moulée  204, 202 A, 202, 203, 208

  • Code de l'adhésif  225, 180, 184, 42, 86

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-R21-731

Documents associés
Aucun document disponible.