Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Rebord
Oui
-
Exigences pour l'adhésif
Adhésif acheté séparément, Précouche adhésive
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Élastomère modifié résistant aux fluides, Fluoro-élastomère modifié
-
Code des matériaux
12, 25
-
Code du matériau
200, 25
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps
Angle droit
Dimensions
-
Diamètre intérieur avant rétreint
11 mm [ .43 in ]
-
Diamètres de câble compatibles (mm)
9.4 – 19, 9.4 – 11, 5.2 – 11, 7.8 – 11
-
Diamètres de câble compatibles (in)
9.4 – 12, 9.4 – 20, 7.8 – 12, 5.2 – 12
Conditions d’utilisation
-
Performance en matière d'inflammabilité
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-75 – 150, '-67 – 392
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-103 – 302
-
Résistance et protection
Exposition à long terme aux fluides à haute température, Immersion à long terme aux fluides à haute température
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
SAE AS81765/4, VG95343 parties 6,7,8 et 9
Autre
-
Code de la pièce moulée
224
-
Code de l'adhésif
225
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-R21-73105