Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Rebord  Oui

  • Exigences pour l'adhésif  Adhésif acheté séparément, Précouche adhésive

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Élastomère modifié résistant aux fluides, Fluoro-élastomère modifié, Matériel à faible risque d’incendie, Polyoléfine modifiée flexible, Polyoléfine semi-rigide modifiée

  • Code des matériaux  3, 4, 12, 25, 100

  • Code du matériau  10, 100, 200, 25

Caractéristiques du boîtier

  • Orientation du corps  Angle droit

Dimensions

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 19.3, 26.2, 34.2

  • Diamètre intérieur avant rétreint (in) .76, 1.03, 1.35

  • Diamètre de câble compatible (max) (mm) 2.3, 2.5, 3, 3.4, 3.5, 4, 4.5, 5, 6

  • Diamètre de câble compatible (max) (in) .09, .098, .1, .11, .118, .13, .15, .157, .17, .19, .196, .23, .236

  • Diamètre extérieur du connecteur ou capot (mm) 14, 16, 18, 28, 30, 32, 34

  • Diamètre extérieur du connecteur ou capot (in) .55, .62, .71, 1.1, 1.18, 1.26, 1.34

  • Diamètres de câble compatibles (mm) 3.1 – 6.6, 3.6 – 7.8, 26 – 34.2, 2.6 – 5.5, 2.1 – 4.5, 19.1 – 26.1, 13 – 19.3

  • Diamètres de câble compatibles (in) 1.02 – 1.35, 3.1 – 6.7, .75 – 1.03, 3.6 – 7.9, .51 – .76, 2.6 – 5.6, 2.1 – 4.6

Conditions d’utilisation

  • Performance en matière d'inflammabilité  Faible risque d’incendie, Ignifuge

  • Plage de température de fonctionnement (°C) '-67 – 392, -30 – 105, -55 – 135, -75 – 150

  • Plage de température de fonctionnement (°F) '-22 – 221, -103 – 302, -67 – 275

  • Plage de température de fonctionnement (°C) '-67 – 392, -30 – 105, -55 – 135, -75 – 150

  • Plage de température de fonctionnement (°F) '-22 – 221, -103 – 302, -67 – 275

  • Résistance et protection  Exposition à long terme aux fluides à haute température, Exposition occasionnelle aux fluides, Immersion à long terme aux fluides à haute température

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  BR1326 répertorié classe G, BS-G-198-5-DA, BS-G-198-5-DD, BS-G-198-5-DE, BS-G-198-5-DF, DEF Std 59-97 numéro 3 type DA, DEF Std 59-97 numéro 3 type DD, DEF Std 59-97 numéro 3 type DE, DEF Std 59-97 numéro 3 type DF, IEC 62329-3-101, IEC 62329-3-102, MIS-34867, SAE AS81765/1 type II, SAE AS81765/4, SAE AS 85049/141, SAE AS I 81765/1, type I, SAE AS I 81765/1, type II, SAE AS I 81765/4, UL 224, fichier E85381, VG95343 partie 6, VG95343 parties 6,7,8 et 9

Autre

  • Code de la pièce moulée  222

  • Code de l'adhésif  180, 225, 42, 86

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-R21-7310554

Documents associés
Aucun document disponible.