Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Rebord
Non
-
Exigences pour l'adhésif
Adhésif acheté séparément
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Polyoléfine semi-rigide modifiée, Polyoléfine semi-rigide modifiée, Élastomère modifié résistant aux fluides
-
Code des matériaux
3, 25
-
Code du matériau
10, 25
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps
Angle droit
Dimensions
-
Diamètre de câble compatible (max)
9 mm [ .354 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-75 – 150, -55 – 135
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-103 – 302, -67 – 275
-
Résistance et protection
Exposition occasionnelle aux fluides, Exposition à long terme aux fluides à haute température
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
DEF Std 59-97 numéro 3 type DA
Autre
-
Code de la pièce moulée
234
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-R21-73105542