Embouts thermorétractables : polymère moulé, avec languette
Embouts polymères moulés thermorétractables avec des transitions de 45°, 120° et 145° et avec languette. Il est utilisé pour la fixation directe sur les connecteurs.
Plage de température de fonctionnement (°C)'-67 – 392, -30 – 105, -55 – 135, -75 – 150
Plage de température de fonctionnement (°F)'-22 – 221, -103 – 302, -67 – 275
Plage de température de fonctionnement (°C)'-67 – 392, -30 – 105, -55 – 135, -75 – 150
Plage de température de fonctionnement (°F)'-22 – 221, -103 – 302, -67 – 275
Résistance et protection Exposition à long terme aux fluides à haute température, Exposition occasionnelle aux fluides, Immersion à long terme aux fluides à haute température
Normes de l’industrie
Normes compatibles DEF Std 59-97 numéro 3 type DA, MIS-34867, SAE AS81765/1 type I, SAE AS81765/1 type II, SAE AS81765/4, VG95343 parties 29 et 30, VG95343 parties 6,7,8 et 9
Autre
Code de la pièce moulée 242, 243, 245, 262, 263, 264