Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Dimensions
-
Diamètre de câble compatible (max) (mm)
6, 5, 4.5
-
Diamètre de câble compatible (max) (in)
.196, .23, .177
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
19.3, 24
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.945, .76
-
Diamètre extérieur du connecteur ou capot (mm)
16, 18
-
Diamètre extérieur du connecteur ou capot (in)
.63, .71
-
Diamètres de câble compatibles (mm)
17.8 – 23.9, 14.2 – 19.3
-
Diamètres de câble compatibles (in)
.7 – .94, .56 – .76
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Élastomère modifié résistant aux fluides, Polyoléfine semi-rigide modifiée
-
Code des matériaux
3, 25
-
Code du matériau
10, 25
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
BS-G-198-5-DE, SAE AS81765/1 type I, MIS-34867, VG95343 parties 6,7,8 et 9, DEF Std 59-97 numéro 3 type DE, IEC 62329-3-102
Fonctionnalités de configuration
-
Rebord
Non
-
Exigences pour l'adhésif
Adhésif acheté séparément
Caractéristiques du boîtier
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-75 – 150, -55 – 135
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-103 – 302, -67 – 275
-
Résistance et protection
Exposition occasionnelle aux fluides, Exposition à long terme aux fluides à haute température
Autre
-
Code de la pièce moulée
243
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-R21-7310554222