Embouts thermorétractables bulbeux : avec languette, angle droit
Embouts thermorétractables bulbeux avec une transition à angle droit et une languette. À utiliser en conjonction avec les adaptateurs TE, comme décharge de traction pour les systèmes de faisceaux utilisant des connecteurs circulaires. L’embout est compatible avec tous les adaptateurs rainurés de taille de capot appropriée.
Performance en matière d'inflammabilité Faible risque d’incendie, Ignifuge
Plage de température de fonctionnement (°C)-30 – 105, -55 – 135, '-67 – 392, -75 – 150
Plage de température de fonctionnement (°F)-103 – 302, '-22 – 221, -67 – 275
Résistance et protection Exposition à long terme aux fluides à haute température, Exposition occasionnelle aux fluides, Immersion à long terme aux fluides à haute température
Normes de l’industrie
Normes compatibles BR1326 répertorié classe G, BS-G-198-5-DA, BS-G-198-5-DD, BS-G-198-5-DE, BS-G-198-5-DF, DEF Std 59-97 numéro 3 type DA, DEF Std 59-97 numéro 3 type DD, DEF Std 59-97 numéro 3 type DE, DEF Std 59-97 numéro 3 type DF, IEC 62329-3-101, IEC 62329-3-102, MIS-34867, SAE AS81765/1 type I, SAE AS81765/1 type II, SAE AS81765/4, SAE AS 85049/141, SAE AS I 81765/1, type I, SAE AS I 81765/1, type II, SAE AS I 81765/4, UL 224, fichier E85381, VG95343 partie 18, VG95343 partie 6, VG95343 parties 29 et 30, VG95343 parties 6,7,8 et 9