Embouts thermorétractables : avec languette, droits
Embouts thermorétractables avec une transition droite et une languette. À utiliser avec des raccords circulaires et l’adaptateur de capot TE approprié pour assurer le support du connecteur/câble.
Performance en matière d'inflammabilité Faible risque d’incendie
Plage de température de fonctionnement (°C)'-67 – 392, -30 – 105, -55 – 135, -75 – 150
Plage de température de fonctionnement (°F)'-22 – 221, -103 – 302, -67 – 275
Plage de température de fonctionnement (°C)'-67 – 392, -30 – 105, -55 – 135, -75 – 150
Plage de température de fonctionnement (°F)'-22 – 221, -103 – 302, -67 – 275
Résistance et protection Exposition à long terme aux fluides à haute température, Exposition occasionnelle aux fluides, Immersion à long terme aux fluides à haute température
Normes de l’industrie
Normes compatibles BR1326 répertorié classe G, BS-G-198-5-DA, BS-G-198-5-DD, BS-G-198-5-DE, BS-G-198-5-DF, DEF Std 59-97 numéro 3 type DA, DEF Std 59-97 numéro 3 type DD, DEF Std 59-97 numéro 3 type DE, DEF Std 59-97 numéro 3 type DF, IEC 62329-3-101, IEC 62329-3-102, MIS-34867, SAE AS81765/1 type I, SAE AS81765/1 type II, SAE AS81765/4, SAE AS 85049/140, SAE AS I 81765/1, type I, SAE AS I 81765/1, type II, SAE AS I 81765/4, UL 224, fichier E85381, VG95343 partie 6, VG95343 parties 29 et 30, VG95343 parties 6,7,8 et 9