Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire de passe-fils
Raccord réducteur de filetage
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du produit
Argent
-
Matériau
Cuivre
Dimensions
-
Largeur (mm)
5.4, 10.9
-
Largeur (in)
.213, .429
-
Dimension du fil (AWG)
0 – 4, 6 – 8
-
Dimension du fil (CMA)
13815 – 27629, 41444 – 118412
-
Dimension du fil (mm²)
7 – 14, 21 – 60
-
Longueur (mm)
11, 11.9, 25.4
-
Longueur (in)
.433, .468, 1
-
Hauteur (mm)
5.4, 10.9
-
Hauteur (in)
.213, .429
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Emballage
-
Quantité par emballage
1
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-R2456-AM71