Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur femelle  180°

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier, Patte de verrouillage

  • Étanche  Non, Oui

Fonctionnalités de contact

  • Fabrication de contacts  Estampillé et formé

  • Taille du contact  .64mm

  • Indice de courant typique (A) 3

  • Type de sertissage  Sertissage-F

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Argent, Or

  • Type de cosse  Connecteur

  • Largeur de la languette d'accouplement  .64 mm [ .025 in ]

  • Placage de l'interface  Or (Au)

  • Épaisseur de la languette d'accouplement  .64 mm [ .025 in ]

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 1.4, 1.4 – 1.9

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .055, .055 – .075

  • Dimension du fil (AWG) 20 – 18, 24 – 20

  • Dimension du fil (mm²) .5 – .75, .2 – .5

  • Dimension du fil (mm²) .2, .25, .3, .4, .5

  • Dimension du fil (AWG) 20, 21, 22, 23, 24

Conditions d’utilisation

  • Options d'isolant  Non isolé

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 80, 85, 90, 100, 105

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 212, 221

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -65 – 105, -40 – 105

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -85 – 221, -40 – 221

Fonctionnement/Application

  • Matériaux de conducteur compatibles  Cuivre

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine

  • Quantité par emballage  9000, 14000

Autre

  • Contact privilégié des clients  Non

  • Intensité transmise par la borne  0 – 24 A (faible puissance)

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-R472-T273

Documents associés
Aucun document disponible.