Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Dimensions
-
Longueur
42.16 mm [ 1.66 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Non blindé
-
Type de produit
Capot
-
Étanche
Non
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Alliage d’aluminium
-
Matériau de placage du produit
Nickel sans électrode
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps
Droit
-
Forme de connecteur compatible
Circulaire
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles
8, 20, 24, 28, 10, 14
Autre
-
Spécification de l'interface du connecteur
MIL-DTL-26482 série II, AS81703 Série 3, MIL-DTL-83723 / SÉRIE III, Contact de sertissage AS50151
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-R85049-1G