Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Non blindé, Non blindé
-
Type de produit
Capot
-
Étanche
Non
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Alliage d’aluminium
-
Matériau de placage du produit
Cadmium
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du produit primaire
Nickel sans électrode
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps
Droit
-
Forme de connecteur compatible
Circulaire
Dimensions
-
Longueur
42.16 mm [ 1.66 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles
8, 10, 12, 14, 18
Autre
-
Spécification de l'interface du connecteur
AS81703 Série 3, Contact de sertissage AS50151, MIL-DTL-26482 série II, MIL-DTL-83723 / SÉRIE III
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-R85049-1I