Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Cet appareil combine la superbe linéarité et la résolution d’un potentiomètre hybride plastique et la durabilité du circuit de 4 à 20 mA de Celesco pour fournir un signal électrique précis et fiable. De plus, les réglages de zéro et de portée sont réglables par des trous d’accès dans le boîtier. Ce capteur innovant de Celesco, conçu pour répondre aux normes NEMA-4 et IP67, est disponible dans des plages pleine course allant de 1/4 à 50 tours. 

AVANTAGES

  • Capteur de position rotative de qualité industrielle 
  • Position rotative absolue jusqu’à 50 tours 
  • Options de boîtier en aluminium ou en acier inoxydable 
  • IP68 / NEMA 6
  • Certification des zones dangereuses 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Potentiomètre industriel

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble étanche, Connecteur

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (VDC) 8 – 34

  • Courant d'entrée (mA) 20, 4 – 20

  • Intensité de sortie (max) (mA) 4 – 20

  • Impédance de la sortie (Ω) 100 M

Caractéristiques du corps

  • Poids (g) 2300

  • Angle de mesure électrique (°) 90, 180, 360, 720, 1080, 1800, 3600, 7200, 10800, 18000

Caractéristiques du boîtier

  • Diamètre du boîtier (in) 4,5

Dimensions

  • Diamètre de l'axe (mm) .25, 6, 6.35

  • Diamètre de l'axe (in) .23, .25, 6

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Autre

  • Non-linéarité (%) 0,15, 0,2, 0,3

  • Non-répétitivité et hystérésis  .05

  • Couple (in-lbs) 2

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RDP0002

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue