Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Avantages

  • Moins d’espace (taille de 1/2 po de diamètre)
  • Plus grande fiabilité
  • Résolution
  • Fluidité de sortie
  • Longue durée de vie
  • Pièces de dérivation, multi-sections, angles électriques, résistance totale spéciale
  • Capteur de position rotatif de qualité industrielle / militaire
  • Durée de vie en rotation 100 x 106 tours/min.
  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Arbre en acier inoxydable et roulements à billes
  • Exigences générales IAW MIL-PRF-39023
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Autre

  • Type de roulement  ABEC 3 de précision

  • Non-linéarité (%) ± 0,5

  • Non-répétitivité et hystérésis  Retour mécanique < .1°

  • Couple (in-lbs) .2, 2

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Conditions d’utilisation

  • Coefficient de température de la sortie (ppm/°C) 400

  • Plage de température de fonctionnement  -85 – 257 °C [ -85 – 257 °F ]

Caractéristiques électriques

  • Valeur de résistance (Ω) 20, 5, 1, 10

  • Puissance nominale (W) .5

  • Tension d'alimentation (VDC) 3,3 – 48

Caractéristiques du corps

  • Poids (oz) .7

  • Angle de mesure électrique (°) 325

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Bornes en laiton plaquées or

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  6005 - Potentiomètre

Caractéristiques du boîtier

  • Diamètre du boîtier (in) 0,5

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  Ratiométrique (alimentation 0 V)

Dimensions

  • Diamètre de l'axe  3.18 mm [ .125 in ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RDP0011

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue