Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Avantages

  • Moins d'espace (1-7/16 de po de diamètre )
  • Fiabilité accrue
  • Résolution
  • Lissage de la sortie
  • Options de linéarité spéciales
  • Option de butées mécaniques
  • Longue durée de vie
  • Diverses courbes non-linéaires, prises, multisections, angles électriques, résistance totale spéciale.

Spécifications

  • Capteur de position rotatif de qualité industrielle/militaire
  • Durée de vie en rotation 100 x 10tours min.
  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Roulements à billes et à axe en acier inoxydable
  • Exigences générales IAW MIL-PRF-39023
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Potentiomètre industriel

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Bornes en laiton plaquées or

Caractéristiques électriques

  • Valeur de résistance (Ω) 10

  • Puissance nominale (W) 2

  • Tension d'alimentation (VDC) 3,3 – 48

Caractéristiques du corps

  • Angle de mesure électrique (°) 340

Caractéristiques du boîtier

  • Diamètre du boîtier (in) 1,437

Dimensions

  • Diamètre de l'axe  6.35 mm [ .25 in ]

Conditions d’utilisation

  • Coefficient de température de la sortie (ppm/°C) 400

  • Plage de température de fonctionnement  -85 – 257 °C [ -85 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  Ratiométrique (alimentation 0 V)

Autre

  • Type de roulement  ABEC 3 de précision

  • Non-linéarité (%) ± 0,5

  • Non-répétitivité et hystérésis  Retour mécanique < .1°

  • Couple (in-lbs) .3

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RDP0019

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue