Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les capteurs RTD de stator sont des capteurs rectangulaires, plats et stratifiés communément appelés « Stator Sticks » étant donné qu’ils sont insérés entre les bobines du stator d’un moteur.

Ces capteurs de calcul de moyenne sont utilisés dans les moteurs électriques et les générateurs pour mesurer et surveiller en continu la température et éviter les fausses alarmes.  De nombreuses tailles sont en stock. Il est également possible de les personnaliser selon votre application. Nos capteurs RTD de stator sont conçus pour répondre aux spécifications ANSI C50.10-1990, exigences générales pour les moteurs synchrones. Une fabrication selon vos besoins !

Applications

  • Industrie
  • Moteurs électriques
  • Générateurs

Avantages

  • Sortie arrière, verre époxy feuilleté
  • Éléments, simples et doubles : platine, cuivre, nickel
  • Épaisseur de corps personnalisée : 0,030 po à 0,375 po ; norme : 0,030 po, 0,050 po, 0,078 po, 0,093 po, 0,125 po
  • Largeurs de corps personnalisées : 0,250 po à 2,50 po ; norme : 0,260 po, 0,305 po, 0,344 po, 0,455 po, 0,500 po, 0,625 po
  • Options de fil conducteur/câble
barre orange
barre orange
  1. Capteur de température de stator (anglais)

Les capteurs de température de stator de TE Connectivity (TE) offrent une grande stabilité pour diverses applications, notamment les gros moteurs.

barre orange
FAQ

Foire aux questions

Q : qu’est-ce qu’un RTD ?
R : un RTD (détecteur de température à résistance) est un capteur dont la résistance change à mesure que sa température change.  La résistance augmente à mesure que la température du capteur augmente.  La relation résistance/température est bien connue et est reproductible dans le temps. Un RTD est un dispositif passif.  Il ne produit pas de sortie par lui-même.  Des appareils électroniques externes sont utilisés pour mesurer la résistance du capteur en faisant passer un petit courant électrique à travers pour générer une tension.
Lire la suite : Comprendre les RTD

Q : Quelle est la résistance standard d’un RTD en platine ?
R : Télécharger le PDF : note d’application du tableau de températures de résistance RTD

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur RTD  Stator

  • Type d'élément  Corps en fibre de verre

  • Matériau de l'élément  Cuivre, Nickel, Platine

  • Type de fil conducteur  PTFE standard

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 155, 180

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 311, 356

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RTD0001

Documents associés