Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Ces capteurs RTD à surface polyimide sont utilisés pour surveiller ou mesurer la température sur des surfaces rondes ou irrégulières. Pour les applications de moteur et de générateur, ils sont couramment utilisés dans les tours d’extrémité des enroulements. De nombreuses tailles sont disponibles en stock ou nous pouvons les personnaliser pour répondre à vos spécifications.

Applications

  • Moteurs électriques
  • Générateurs
  • CVC
  • Aérospatial

Avantages

  • Plage de températures : -50 °C (-58 °F) à 200 °C (392 °F)
  • Éléments : platine, cuivre, nickel ; style : tracé, enroulé par fil, film mince
  • Support adhésif en option
  • Options de fil conducteur/câble
  • Réponse rapide 
  • Détection de surface 
  • Installation simple et non invasive 
  • Plat, flexible 
  • Dimensions personnalisées 
barre orange
barre orange
  1. Capteur de température de stator (anglais)

Les capteurs de température de stator de TE Connectivity (TE) offrent une grande stabilité pour diverses applications, notamment les gros moteurs.

barre orange
FAQ

Foire aux questions

Q : Qu’est-ce qu’un RTD ?
R : Un RTD (détecteur de température à résistance) est un capteur dont la résistance change à mesure que sa température change.  La résistance augmente à mesure que la température du capteur augmente.  La relation résistance/température est bien connue et est reproductible dans le temps. Un RTD est un dispositif passif.  Il ne produit pas de sortie par lui-même.  Des appareils électroniques externes sont utilisés pour mesurer la résistance du capteur en faisant passer un petit courant électrique à travers lui pour générer une tension.
Lire la suite : Comprendre les RTD

Q : Quelle est la résistance standard d’un RTD en platine ?
R : Télécharger le PDF : note d’application du tableau de températures de résistance RTD

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur RTD  Polyamide laminé

  • Type d'élément  Polyimide/Acrylique, Polyimide/FEP, Polyimide/Silicone

  • Matériau de l'élément  Cuivre, Nickel, Platine

  • Type de fil conducteur  PTFE

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 155, 200

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 392

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RTD0039

Documents associés