Le capteur RTD à fil enroulé et sécurité renforcée pour stator est un capteur de température isolé en fibre de verre avec fils / câble de raccord TFE / polyimide. Ce produit est configurable, veuillez vous référer à la fiche technique pour connaître les options disponibles.
Type de fil conducteur :Câble en nappe, Câble gainé, Câble gainé avec blindage tressé, Fils de polyimide, PTFE
Température de fonctionnement (max) :180 °C [ 356 °F ]
Disponible depuis
Aperçu
Les capteurs RTD à fil enroulé et sécurité renforcée pour stator mesurent la température moyenne sur toute la longueur de détection de l’élément. Ils sont utilisés dans les moteurs électriques et les générateurs pour mesurer de manière continue la température des enroulements du stator et sont conçus pour être utilisés dans des zones dangereuses où des gaz inflammables peuvent être présents. Ces capteurs de température RTD sont conçus pour une utilisation continue de classe H (180 °C).
Avantages
Sortie arrière, verre époxy feuilleté
Élément, simple : platine, cuivre, nickel
Épaisseur du corps : 0,078", 0,098", 0,118", 0,138", 0,157"