Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Ces capteurs RTD à film mince à sécurité renforcée sont utilisés dans les moteurs électriques et les générateurs pour la détection continue de la température des enroulements du stator. Ils sont conçus pour être utilisés dans des zones dangereuses où des gaz inflammables peuvent être présents et pour une utilisation continue de classe H (180°C).

Avantages

  • Sortie arrière, verre époxy feuilleté
  • Élément, simple : platine et nickel
  • Épaisseur du corps standard : 0,078”, 0,098”, 0,118”, 0,138”, 0,157”
  • Largeurs de corps sur mesure
  • Options de fil conducteur/câble
  • Certificat de type CE : FM 11 ATEX 0029U 
  • Certificat IECEx : FMG 12.0021U 
barre horizontale

Applications

  • Moteurs
  • Générateurs
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur RTD  Stator à sécurité renforcée

  • Type d'élément  Corps en fibre de verre

  • Matériau de l'élément  Nickel, Platine

  • Type de fil conducteur  Câble en nappe, Câble gainé, Câble gainé avec blindage tressé, Fils de polyimide, PTFE

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  180 °C [ 356 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-RTD0043

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue