Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
RVDT (Rotary Variable Differential Transformer)
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
M12.5-broche
Caractéristiques électriques
-
Courant d'entrée (max) (mA)
25
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
99
-
Matériau du boîtier
Aluminium
Fixation mécanique
-
Type de montage
Bride carrée, Bride elliptique, Rainure du servo
Dimensions
-
Diamètre de l'axe
5.46 mm [ .215 in ]
-
Diamètre du produit
38,1 mm [ 1,5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
0 – 10 VCC
Autre
-
Plages angulaires (°)
0 – 90, 0 – 120, 0 – 60, 0 – 30
-
Non-linéarité± (%)
0,1
-
Type de roulement
Ballon
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-RVDT0001