Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
RVDT (Rotary Variable Differential Transformer)
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Fils de raccord
Caractéristiques électriques
-
Tension d’alimentation (Vrms)
3
Caractéristiques du signal
-
Fréquence d’excitation (kHz)
2.5 – 10
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit (g)
36
-
Matériau du boîtier
Aluminium anodisé, Aluminium anodisé
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage servo de taille 11
Dimensions
-
Diamètre de l’arbre
4.76 mm [ .188 in ]
-
Diamètre du produit
25,4 mm [ 1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 150 °C [ -67 – 300 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
Tension AC
Autre
-
Plage angulaire (°)
’-30 – 30, ’-40 – 40, ’-60 – 60
-
Non-linéarité ± (%)
0,25, 1, 2
-
Type de roulement
Roulement à billes de précision ABEC 3
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-RVDT0002