Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
RVDT (Rotary Variable Differential Transformer)
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Fils de raccord
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VDC)
13,5 – 16,5
-
Courant d'entrée (max) (mA)
25
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
54
-
Matériau du boîtier
Aluminium anodisé, Aluminium anodisé
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage servo de taille 11
Dimensions
-
Diamètre de l'axe
4.76 mm [ .188 in ]
-
Diamètre du produit
26,92 mm [ 1,06 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-18 – 70 °C [ 0 – 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
± 3,75 – ± 7,5 VCC
Autre
-
Plages angulaires (°)
’-30 – 30, ’-40 – 40, ’-60 – 60
-
Non-linéarité± (%)
0,25, 0,5, 2
-
Type de roulement
Roulement à billes de précision ABEC 3
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-RVDT0004