Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
RVIT (Rotary Variable Inductive Transducer)
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Fils de raccord
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VDC)
4,75 – 5,25
-
Courant d'entrée (max) (mA)
21
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
34
-
Matériau du boîtier
Aluminium anodisé
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur cloison
Dimensions
-
Diamètre de l'axe
6.34 mm [ .25 in ]
-
Diamètre du produit
25,5 mm [ 1,004 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
0,5 – 4,5 VCC
Autre
-
Plages angulaires (°)
0 – 120
-
Non-linéarité± (%)
0,5
-
Type de roulement
Roulement à billes de précision ABEC 3
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-RVDT0006