Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
RVIT (Rotary Variable Inductive Transducer)
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Variant
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VDC)
5, 10 – 28, ’-15 – 15
-
Courant d'entrée (max) (mA)
18
Fixation mécanique
-
Type de montage
Circuit imprimé
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
± 10 VCC, ± 2,5 VCC, 1 – 4 VCC, Modulation de largeur d'impulsion
Autre
-
Plages angulaires (°)
’-60 – 60
-
Non-linéarité± (%)
0,5
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-RVDT0011