Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
RVDT (Rotary Variable Differential Transformer)
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Bloc de jonction
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VDC)
10 – 36
-
Courant d'entrée (max) (mA)
20
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
255
-
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage servo de taille 15
Dimensions
-
Diamètre de l'axe
4.75 mm [ .187 in ]
-
Diamètre du produit
38,1 mm [ 1,5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 150 °C [ -67 – 300 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
4 – 20 mA CC
Autre
-
Plages angulaires (°)
0 – 90
-
Non-linéarité± (%)
1,5
-
Type de roulement
Roulement à billes de précision ABEC 3
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-RVDT0012