Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Boîtier
Sans
-
Type de connecteur
SAS
-
Type de boîtier et de connecteur
Fiche
-
Système de connecteur
Fil à carte
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
29
-
Nombre de rangées
1
-
Nombre de ports
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
30
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre, Laiton
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Cheville de soudure
-
Support de montage pour PCB
Avec, Sans
-
Type de montage
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Thermoplastique
-
Axe central (pas)
1.27 mm [ .049 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB
3.1 mm [ .122 in ]
Conditions d’utilisation
-
Boîtier pour hautes températures
Oui
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Génération de PCIe/SAS
Gen2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et plateau, Pièce détachée, Plateau
-
Quantité par emballage
30, 40, 55
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-SA78-P729