Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Chaque capteur de pression remplaçable sur le terrain intègre un capteur de température et une EEPROM pour le stockage des données d'étalonnage ainsi que des informations permettant d'identifier le capteur, telles que la plage de pression, la date d'étalonnage en usine et la date du dernier ou du prochain étalonnage définie par l'utilisateur. Le microprocesseur utilise les données de l'EEPROM pour corriger le décalage, l'intervalle de mesure, la linéarité et les erreurs thermiques du capteur.  L'algorithme de compensation numérique de température du microprocesseur réduit les erreurs thermiques du capteur d'un facteur dix ou plus comparé aux méthodes conventionnelles de compensation des capteurs. Le microprocesseur contrôle également l'actionnement d'un collecteur intégré pour exécuter des étalonnages en temps réel et à la demande du zéro ou de l'échelle. Cette caractéristique permet d'éliminer pratiquement toute erreur de dérive du capteur et d'obtenir des erreurs de précision du système inférieures à ±0,05 % FS (pleine échelle). 

Le scanner de la série 9216 peut analyser jusqu'à trois listes de balayage simultanées à des taux continus allant jusqu'à 500 mesures par canal et par seconde dans des unités d'ingénierie avec des horodatages. Les données de pression dans les unités d'ingénierie sont transmises via une interface Ethernet 10 ou 100 Mbits qui s'ajuste automatiquement prenant en charge les protocoles TCP et UDP. La sortie de données du 9216 inclut en option des horodatages de données dérivés de l'horloge interne en temps réel du 9216, de l'horloge NTP ou d'une horloge grand maître PTPv2 (IEEE 1588-2008 Precision Time Protocol).

 

Le scanner est livré avec un logiciel complet appelé NUSS pour les ordinateurs compatibles. Les mises à jour du micrologiciel sont disponibles gratuitement via notre site Web et peuvent être téléchargées sur le scanner via l'interface Ethernet du 9216 à l'aide du logiciel NUSS.

 

Ce scanner de pression intelligent est un composant du système NetScanner. Plusieurs composants NetScanner mesurant une grande variété de paramètres et partageant le même jeu de commandes peuvent être mis en réseau pour former un système d'acquisition de données intelligent distribué.

Caractéristiques

  • Précision du système ±0,05 % FS (pleine échelle)
  • Débits de 500 Hz pour l'UE
  • Boîtier conforme à la norme IP66.
  • Horloge synchronisée IEEE 1588-2008 PTPv2 et NTP
  • Fonction de démarrage automatique

Applications

  • Bancs d'essai de turbomachines
  • Mesures de la pression des parois en soufflerie
FAQ

Foire aux questions

Q : Quels sont les composants du NETSCANNER 9216 ?

R : Le 9216 combine des capteurs de pression intégrés avec un système d'acquisition de données miniature afin d'obtenir un scanner de pression multicanal. L'intégration du microprocesseur aux transducteurs de pression permet non seulement au scanner de pression intelligent d'être compact, mais aussi de présenter plusieurs avantages. Cette approche préconçue de l'acquisition de la pression offre une plus grande précision du système, contrairement aux capteurs de pression individuels dans lesquels la précision indiquée n'est respectée que si les considérations de l'utilisateur sont prises en compte, notamment en ce qui concerne les effets de la température et la dérive du zéro. Les scanners de pression intelligents modèle 9216 avec interface Ethernet produisent des données de pression en unités d'ingénierie, compensées numériquement pour les effets de décalage, de l'intervalle de mesure, de non-linéarité et de température. Le collecteur pneumatique intégré permet une remise à zéro et même un étalonnage en temps réel de la portée sous le contrôle du microprocesseur.

 

Q : Comment le scanner de pression est-il compensé ?

R : les capteurs de pression piézorésistifs en silicium sont des éléments de détection de pression miniatures, peu coûteux, adaptés au conditionnement individuel pour chaque port de pression. Cependant, comme la plupart des capteurs, ceux-ci sont affectés par la température. Comme ces effets sont reproductibles, l'étalonnage du capteur en fonction de la température et de la pression peut être utilisé pour caractériser et corriger ces erreurs. Chaque capteur de pression en silicium est présenté avec un dispositif de mémoire non volatile (EEPROM) et un capteur de température dans son propre boîtier miniature remplaçable sur le terrain. Les plages de pression et de température spécifiées des capteurs font l'objet d'un étalonnage en usine. Les données d'étalonnage qui en résultent, ainsi que la plage de pression et le numéro de série du capteur, sont stockés dans la mémoire EEPROM intégrée. Le microprocesseur utilise ces informations pour compenser les sorties du capteur pour le décalage, la sensibilité, la non-linéarité et les effets thermiques avant de transférer les données de pression à l'ordinateur hôte. Si un capteur est remplacé, le microprocesseur reconnaîtra automatiquement le nouveau capteur à la mise sous tension et récupérera les informations d'étalonnage de l'EEPROM.

 

Q : Le NETSCANNER 9216 contient-il des horloges internes ?

R : Le 9216 contient une horloge interne en temps réel (RTC) pour enregistrer la date et l'heure du système. Cette horloge est initialisée en usine sur le fuseau UTC0. Le 9216 a également la capacité de synchroniser en permanence son horloge RTC interne avec un serveur NTP ou une horloge grand maître IEEE 1588-2008 Precision Time Protocol (PTPv2) s'ils sont présents et accessibles sur le réseau du 9216. Dans le cadre de la configuration du flux de données 9216, les échantillons de données peuvent éventuellement inclure un horodatage absolu indiquant quand l'échantillon de données a été acquis. Il est également possible de configurer les flux de données du 9216 pour qu'ils démarrent de manière autonome à une heure absolue définie. Ceci permet d'initier un flux de données de manière synchrone à travers une large configuration du 9216 sans utiliser le signal de déclenchement matériel.

 

Q : Comment utiliser le collecteur ?  Ce scanner de pression est-il doté d'une fonction de remise à zéro et d'étalonnage de l'intervalle de mesure ?

R : Téléchargez la fiche technique pour obtenir une présentation complète du produit.  Les scanners de pression intelligents modèle 9216 intègrent un collecteur unique permettant des étalonnages pneumatiques de remise à zéro et de l'intervalle de mesure en temps réel afin de maximiser la précision du capteur. Le collecteur peut être spécifié avec une référence de pression commune ou une référence de pression individuelle (différentiel vrai) par canal. Les deux configurations intègrent en standard un dispositif de purge et de contrôle de l'étanchéité des lignes d'entrée pneumatiques. Le collecteur utilise un joint torique exclusif qui garantit des années de fonctionnement sans fuite. Si nécessaire, les joints toriques peuvent être remplacés sur le terrain à l'aide d'outils standards.

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Scanners de pression

Caractéristiques électriques

  • Milieux compatibles  Gaz secs

Caractéristiques du signal

  • Nombre de canaux  16

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ±0,05

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP66

Autre

  • Taux de débit pour l'UE (Hz)  500

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SCS0014

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit