Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La version à monter sur rack du système NetScanner de TE Connectivity, qui connaît un grand succès, est équipée du scanner de pression intelligent monté en rack modèle 9916. Les scanners modèle 9916 intègrent 16 capteurs piézorésistifs en silicium permettant de couvrir toutes les plages de pression, ainsi qu'un microprocesseur. Chaque capteur de pression remplaçable sur le terrain comprend un capteur de température et une EEPROM intégrée pour le stockage des données d'étalonnage personnalisées ainsi que des informations sur le capteur telles que le numéro de série, la plage de pression, la date d'étalonnage en usine. L'intégration de l'EEPROM dans le capteur permet un remplacement simplifié des capteurs sur le terrain avec téléchargement automatique des données du capteur lors de la mise sous tension.

Le microprocesseur utilise les données de l'EEPROM pour corriger le décalage du capteur, la portée, la linéarité et les erreurs thermiques. L'algorithme de compensation numérique de température du microprocesseur réduit les erreurs thermiques du capteur d'un facteur dix ou plus comparé aux méthodes conventionnelles de compensation des capteurs. Le microprocesseur contrôle également l'actionnement d'un collecteur intégré pour exécuter des étalonnages en temps réel et à la demande du zéro ou de l'échelle. Cette caractéristique permet d'éliminer pratiquement toute erreur de dérive du capteur et d'obtenir des erreurs de précision du système inférieures à ±0,05 % FS (pleine échelle).

 

Le modèle 9916 peut analyser jusqu'à trois listes de balayage simultanées à des taux continus allant jusqu'à 100 mesures par canal et par seconde dans des unités d'ingénierie avec des horodatages. Les données de pression dans les unités d'ingénierie sont transmises via une interface Ethernet 10 ou 100 Mbits qui s'ajuste automatiquement prenant en charge les protocoles TCP et UDP. La sortie de données de ce scanner de pression inclut en option des horodatages de données dérivés de l'horloge interne en temps réel du 9916, de l'horloge NTP ou d'une horloge grand maître PTPv2 (IEEE 1588-2008 Precision Time Protocol). Le scanner est livré avec un logiciel complet appelé NUSS pour les ordinateurs compatibles. Les mises à jour du micrologiciel sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur le scanner via l'interface Ethernet du 9916 à l'aide du logiciel NUSS.

 

Le scanner de pression intelligent modèle 9916 est un composant du système NetScanner. Plusieurs composants NetScanner mesurant une grande variété de paramètres et partageant le même jeu de commandes peuvent être mis en réseau pour former un système d'acquisition de données intelligent distribué.

Caractéristiques

  • Précision du système ±0,05 % FS (pleine échelle)
  • Débits de 100 Hz pour l'UE
  • Horloge synchronisée IEEE 1588-2008 PTPv2 et NTP
  • Démarrage programmable du balayage
  • Compatible IPv4 et IPv6
  • Mémoire amovible
  • Matériel compatible avec 98RK et 98RK-1
  • Logiciel compatible avec 9816

Applications

  • Recherche sur les moteurs à turbine
  • Cellules d'essai pour turbomachines
  • Exigences de pression pour un grand nombre de canaux
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Scanners de pression

Caractéristiques électriques

  • Milieux compatibles  Gaz secs

Caractéristiques du signal

  • Nombre de canaux  16

Conditions d’utilisation

  • Précision (% of FS) ±0,05

Autre

  • Taux de débit pour l'UE (Hz)  100

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SCS0068

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit